這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 10 kHz 至 300 MHz
- 具有更快的量測速度(掃描速度最快可達0.04 ms/point)、快速波形分析指令和高速處理器,可大幅增進工作效率
- 使用波形分析指令和相位追蹤功能,更快評估濾波器和共振器
- 使用內嵌的 IBASIC 程式語言輕鬆開發自動化程式
- 使用蒸發監測功能(選項 022)控制共振器的沉積蒸發器
- E5100A ENA 系列網路分析儀
- IO 程式庫光碟
- 電源線
- 校驗證書
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型