您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

P5007A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,44 GHz NEW!

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 頻率範圍 100 kHz 至 44 GHz
  • 靈活、高效能的小型 VNA
  • 備有各式各樣的量測應用軟體供您選擇,以獲得更深入的射頻測試洞察力
  • 提供與是德科技高效能 PNA 同樣的直覺式圖形操作介面
  • 支援所有是德科技電子校驗(ECal)模組,以快速完成校驗
  • KeysightCare Logo - PPX
隨附的選項
  • 快速入門指南
  • USB 3.0 纜線組件
  • 電源供應器、外部 AC-DC 轉接器
  • 電源線
  • 校驗證書

此產品適用的軟體

 網路分析儀軟體
網路分析儀軟體
  • 網路分析儀軟體工具,可進行問題偵測、原因分析及除錯
  • 放大器、濾波器、混頻器、材料,高速串列互連分析功能等
  • 適用於 PNA、ENA 和 USB 網路分析儀
S97010A 時域分析
S97010A 時域分析
  • 對時域反射或傳輸響應進行全面的誤差修正
  • 具閘控功能,可去除測試夾具中不需要的響應
  • 可交互轉換頻域與時域資料
S97007A 自動測試夾具移除軟體
S97007A 自動測試夾具移除軟體
  • 移除非同軸元件量測中之測試夾具效應的最簡易的方法
  • 從 2x 直通或單埠量測中萃取測試夾具 S 參數
  • 透過逐步指引的精靈來分析測試夾具並將其效應從量測中移除

其他使用者也同時購買

 網路分析儀配件
網路分析儀配件
  • 校驗套件
  • 驗證套件
  • 多埠測試套件
  • 探棒與導線
  • 其他套件
 機電校驗套件
機電校驗套件
  • 特定連接器校驗標準,可量測系統中已知的裝置
  • 簡易的單一連結運作
  • 出色的準確度,無需花費時間進行校驗

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)