您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5080B ENA 向量網路分析儀

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 9 kHz 至 4.5/6.5/9/14/20 GHz
  • 靈活性與整合度最高的 ENA 網路分析儀
  • 備有各式各樣的量測應用軟體供您選擇,以獲得更深入的射頻測試洞察力
  • 提供與是德科技高效能 PNA 同樣的直覺式圖形操作介面
  • E5071C 程式碼相容性
  • KeysightCare Logo - PPX
隨附的選項
  • E5080B ENA 向量網路分析儀
  • E5080B ENA 向量網路分析儀安裝指南
  • IO 程式庫光碟
  • 電源線
  • 校驗證書

此產品適用的軟體

 網路分析儀軟體
網路分析儀軟體
  • 網路分析儀軟體工具,可進行問題偵測、原因分析及除錯
  • 放大器、濾波器、混頻器、材料,高速串列互連分析功能等
  • 適用於 PNA、ENA 和 USB 網路分析儀
S96010A 時域分析
S96010A 時域分析
  • 對時域反射或傳輸響應進行全面的誤差修正
  • 具閘控功能,可去除不需要的響應(例如測試夾具)
  • 可交互轉換頻域與時域資料
S96010B 時域分析
S96010B 時域分析
  • 對時域反射或發射響應進行全面的誤差修正
  • 具閘控功能,可去除測試夾具中不需要的響應
  • 可交互轉換頻域與時域資料
S96552B 多埠校驗助手
S96552B 多埠校驗助手
  • 使用電子校驗單元(ECal),加速對大型多埠向量網路分析儀進行校驗。
  • 以簡單的步驟執行多埠校驗
  • 可在本地或遠端 VNA 上運作

其他使用者也同時購買

 網路分析儀配件
網路分析儀配件
  • 校驗套件
  • 驗證套件
  • 多埠測試套件
  • 探棒與導線
  • 其他套件
 機電校驗套件
機電校驗套件
  • 特定連接器校驗標準,可量測系統中已知的裝置
  • 簡易的單一連結運作
  • 出色的準確度,無需花費時間進行校驗

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)