您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

P9375A Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,26.5 GHz

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 輕薄、易攜、方便連接
  • 顯著縮小測試儀器佔用的空間
  • 300 kHz 到 26.5 GHz 的頻率範圍
  • 可擴充測試埠數(最多 4 埠)
  • 採用和是德科技高效能型 VNA 相同的 GUI 和量測科學
  • 支援所有電子校驗(ECal)模組
  • KeysightCare Logo - PPX
隨附的選項
  • 快速入門指南
  • USB 3.0 纜線組件
  • 電源供應器,外部 AC-DC 轉接器
  • 電源線
  • 校驗證書
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

此產品適用的軟體

 網路分析儀軟體
網路分析儀軟體
  • 網路分析儀軟體工具,可進行問題偵測、原因分析及除錯
  • 放大器、濾波器、混頻器、材料,高速串列互連分析功能等
  • 適用於 PNA、ENA 和 USB 網路分析儀

其他使用者也同時購買

 網路分析儀配件
網路分析儀配件
  • 校驗套件
  • 驗證套件
  • 多埠測試套件
  • 探棒與導線
  • 其他套件
 機電校驗套件
機電校驗套件
  • 特定連接器校驗標準,可量測系統中已知的裝置
  • 簡易的單一連結運作
  • 出色的準確度,無需花費時間進行校驗

* 價格: 中國臺灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)