您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

EU34420A 微歐姆錶,7.5 位數,僅限銷售歐盟市場

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 歐盟客戶請注意:在 RoHS 要求的截止日期之前,這種非 RoHS 產品已經進入市場,並將於該日期之後繼續以產品型號 EU34420A 在歐盟市場中銷售。請聯絡是德科技業務專員以索取報價和訂貨。
     
  • 100 pV 和 100 nΩ 的高靈敏度 DCV 和電阻量測
  • 使用 SPRT 探棒執行溫度量測,支援 0.003˚C 準確度
  • 內建低雜訊 2 通道掃描器
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • 34102A 低熱輸入電纜
  • 34103A 低熱短路插塞
  • 11062A Kelvin 線夾套件
  • 電源線
  • 校驗證書(CoC)
  • 產品參考光碟

其他使用者也同時購買

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)