您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U3606B 萬用電錶 | 直流電源供應器

售貨廠商:

NT$ 49,521 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 提供絕佳便利性,在單一儀器中獲得全功能 120,000 讀數解析度 DMM 和 30 W 直流電源供應器
  • 萬用電錶:10 項量測功能,包括 4 線式毫歐姆、8 個數學函數、高達 0.025% 的基本 DCV 準確度
  • 直流電源供應器:30 V/1A,100 mA/30 V,8 V/3 A,1,000 mV/3 A,高達 0.01%+3 mV 的出色線路/負載調節率、OVP 和 OCP 負載保護、自動斜波和掃描、方波輸出
  • Kensington 鎖提供更高安全保護
  • 保證方案
    長達 3 年保固期
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • U8201A 綜合測試導線套件
  • USB 纜線
  • 電源線
  • IO Library Suite CD
  • 快速入門指南
  • 校驗證書(CoC)
  • 產品參考光碟
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

其他使用者也同時購買

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)