您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U2741A USB 模組化數位萬用電錶,5.5 位數

售貨廠商:

NT$ 39,167 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 每秒高達 100 個讀數的快速量測速度,絕不浪費任何量測時間;高速 USB 2.0 即插即用特性(符合 USBTMC-USB488 標準)進一步簡化操作
  • 您可靈活地以獨立或模組化方式(使用 U2781A 機箱)來操作 DMM
  • 寬廣大電壓量測範圍,高達 300 VDC,解析度為 5.5 位數
  • 輕巧的外形(創新的尺寸設計)意味著您可隨身攜帶這款功能強大的測試設備和您的筆記型電腦 - 無需負荷笨重的運輸箱
  • 使用 BenchVue 實現嚴密控制、自動化量測及簡易流程
  • 保證方案
    長達 3 年保固期
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • 測試導線套件
  • USB 纜線
  • 電源供應器
  • 電源線
  • L 安裝套件
  • 快速入門指南
  • 快速參考卡
  • 校驗證書(CoC)
  • IO Library Suite CD
  • 產品參考光碟
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

其他使用者也同時購買

U2921A-101 USB 安全纜線,2 公尺
U2921A-101 USB 安全纜線,2 公尺
  • 2 公尺 USB 安全纜線
  • 建議與 Keysight U2701A、U2702A、U2722A、U2723A、U2741A、U2751A、U2761A USB 模組化儀器搭配使用
34138A 測試導線套件
34138A 測試導線套件
  • 端接:固定式護套香蕉插頭
  • 長度:1.4 公尺
  • 安全等級:1000 V CAT II
  • 安規:IEC 61010-031
U2781A USB 模組化產品機箱
U2781A USB 模組化產品機箱
  • 符合高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 標準(與 Microsoft® Windows® 作業系統相容)
  • 具有可熱插拔和自動檢測特性,可大幅減少啟動時間/操作
  • 可擴充至最多 384 個通道
  • 選配的上架套件可簡化機架安裝

產業獎項

  • 2009 Design News Golden Mousetrap Award, Category Winner
    2009 Design News Golden Mousetrap Award, Category Winner

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)