您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1076B 電子時脈回復

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 支援 NRZ 和 PAM4 電子資料信號上的 125 MBaud 至 64 GBaud 資料速率範圍(連續)
  • 提供符合標準的時脈回復(“最佳 Golden PLL”)功能,包括可調整的峰值和迴路頻寬(高達 20 MHz)
  • 可利用內建的可變等化器(選項 EVA)鎖定到降級信號(“閉合眼圖”)
  • 抖動頻譜分析(選項 JSA)提供抖動原因的深入分析。使用 86100DU-400 PLL 分析軟體執行相符的鎖相迴路頻寬和峰值量測
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
隨附的選項
  • USB 纜線(用於連接至 86100D DCA-X 主機或使用者提供的 PC)
  • 電源線

此產品適用的軟體

N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
  • 支援 86100C DCA-J、86100D DCA-X 和 N1092A/B/D 示波器及 SystemVue 軟體
  • 在您的個人電腦上提供眼圖/遮罩、示波器與抖動量測能力
  • 提供遠端故障排除能力

其他使用者也同時購買

 取樣示波器配件
取樣示波器配件
  • 配件均相容於 86100 系列示波器
  • 請查閱選購指南(文件編號 5991-2340EN)以便觀看完整的配件清單
     
N1092A DCA-M 取樣示波器(單一光通道)
N1092A DCA-M 取樣示波器(單一光通道)
  • 低成本配置
  • 雜訊 <5 uW,可提供最高的靈敏度
  • 取樣率高達 250 kHz,提供最快的量測速率
  • 抖動 <200 fs ,提供準確的高資料速率分析
  • 更小的體積,佔用更少的空間
N1046A 適用於 86100D DCA-X 的 75/85/100 GHz 1/2/4 埠遠端取樣頭
N1046A 適用於 86100D DCA-X 的 75/85/100 GHz 1/2/4 埠遠端取樣頭
  • 75 GHz、85 GHz 或 > 100 GHz 的最大可用頻寬(可自選的選項,也可升級)
  • 每個模組提供 1、2 或 4 個通道
  • 從 60 GHz 開始的使用者自訂頻寬設置
  • 電子輸入:1 mm 母頭

* 價格: 繁體中文. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)