您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

售貨廠商:

NT$ 101,966 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • Histogram, bar and trend charts on 4.3-inch color graphical display ease monitoring and speed up statistical analysis
  • Measure with confidence, with high basic DCV accuracy of 16 ppm
  • Test low power devices with 1 µA range and pA resolution
  • Speed up testing with Keysight BenchVue – no programming required
  • Flexibly automate measurements over USB or LAN/LXI core interface
  • 保證方案
    長達 3 年保固期
隨附的選項
  • Standard 3-year Warranty (90 days for unserialized accessories)
  • 34138 Test Lead Set
  • USB Cable
  • Power Cord
  • IO Library Suite CD
  • Certificate of Calibration
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

此產品適用的軟體

 BenchVue 軟體
BenchVue 軟體
  • 快速配置儀器最常用的控制和量測設定
  • 點擊幾下滑鼠便可輕鬆紀錄並匯出資料和截圖,以便更快進行分析
  • 略具儀器知識,便可快速建立自動化的測試序列

其他使用者也同時購買

34138A 測試導線套件
34138A 測試導線套件
  • 端接:固定式護套香蕉插頭
  • 長度:1.4 公尺
  • 安全等級:1000 V CAT II
  • 安規:IEC 61010-031
34190A 機架安裝套件
34190A 機架安裝套件
  • 機櫃:System II 或 System II Plus

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)