您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U1232A 3 ½ 位數手持式數位萬用電錶

售貨廠商:

NT$ 6,056 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 具有視覺和音效告警的導通性測試
  • 內建的 LED 手電筒可幫助您在光線昏暗的區域進行故障排除
  • ZLOW 低阻抗模式可消除了鬼魅電壓並提高量測準確度
  • 提供 500 小時電池續航力並啟用 Keysight Remote Link 解決方案(透過 Bluetooth® 進行無線資料記錄)
  • CAT III 600V 電壓過載保護機制
  • 保證方案
    長達 3 年保固期
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
隨附的選項
  • 標準 3 年保固(無序號配件為 90 天)
  • 測試導線套件
  • 快速入門指南
  • 4 顆 1.5 V 電池
  • 校驗證書(CoC)
採購/租賃說明

這項產品目前只透過是德授權經銷夥伴銷售。

其他使用者也同時購買

 U1230 系列探棒和導線
U1230 系列探棒和導線
使用合適的探棒開始進行電氣和電子裝置故障排除
  • 完整的測試導線套件,從一開始就為您提供齊全的裝備
  • SMT 鉤爪、鱷魚夾和細針測試探棒
  • 量測溫度用的探棒
  • 交流電流鉗
 U1230 系列遠端連接
U1230 系列遠端連接
擴展有線或無線的即時資料記錄和共享功能
  • 紅外線(IR)對 USB PC 連接纜線
  •  紅外線(IR)對 Bluetooth® 轉接器
  •  遠端登入顯示
 U1230 系列攜帶箱等
U1230 系列攜帶箱等
使用合適的配件,更輕鬆地隨時隨地進行故障排除
  • 堅固的攜帶箱
  • 磁性懸掛套件
  • 探棒用 LED 夾式手電筒
     

產業獎項

  • 2011 年《EN-Genius》“年度网络产品奖” 分类桂冠
    2011 年《EN-Genius》“年度网络产品奖” 分类桂冠

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)