您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5290A 900 Hz 至 110 GHz PNA 毫米波系統

售貨廠商:

NT$ 10,902,090 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 具備小型展頻器的單次掃描解決方案
  • 將多項產品整合為一的解決方案
  • 對元件施加準確的位準功率,以進行功率掃描
  • 可用於各種不同的軟體應用,以進行更深入的分析
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty

此產品適用的軟體

 網路分析儀軟體
網路分析儀軟體
  • 網路分析儀軟體工具,可進行問題偵測、原因分析及除錯
  • 放大器、濾波器、混頻器、材料,高速串列互連分析功能等
  • 適用於 PNA、ENA 和 USB 網路分析儀

其他使用者也同時購買

 網路分析儀配件
網路分析儀配件
  • 校驗套件
  • 驗證套件
  • 多埠測試套件
  • 探棒與導線
  • 其他套件
 機電校驗套件
機電校驗套件
  • 特定連接器校驗標準,可量測系統中已知的裝置
  • 簡易的單一連結運作
  • 出色的準確度,無需花費時間進行校驗
N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port
N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port
  • 2- or 4-ports
  • Supports the connection with PNA or PNA-X B model 26.5 GHz and above
  • Accurate and stable measurements with dedicated interface connectors and cables
  • Works with existing OML/VDI frequency extender modules

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)