您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9041B-RT1 高達 255 MHz 的即時分析,基礎檢測,多點觸控

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 提供 100% POI 和完整的進階觸發功能,高達 110 GHz,以協助您觀察、擷取並了解持續時間僅 17.17 μs 的飄忽信號
  • 在整合式即時顯示模式下觀察信號動態
  • 以遠低於專用解決方案的成本增加 RTSA,大幅提高您的投資回報
  • 輕鬆整合 89600 VSA 軟體,以徹底分析複雜信號
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included

此產品適用的軟體

 X 系列量測應用軟體
X 系列量測應用軟體
  • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
  • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
  • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項

其他使用者也同時購買

 智慧諧波混頻器
智慧諧波混頻器
  • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗
  • 向量修正資料:振幅和相位
  • 啟動時自動校準 LO,自動設定預設的頻率和 LO 諧波
  • USB 插座和隨插即用連接
DSOS804A 高解析度示波器:8 GHz,4 個類比通道
DSOS804A 高解析度示波器:8 GHz,4 個類比通道
  • 8 GHz 頻寬(可升級)
  • 4 個類比通道
  • 20 GSa/s 最大取樣率,每通道標配 50 Mpts 記憶體,可擷取更長的信號軌跡
  • 6.4 位元系統有效位元(ENOB)和 10 位元類比數位轉換器(ADC),可實現絕佳的信號完整性
  • 15 吋多點觸控電容式觸控螢幕大幅提昇易用性,標配的固態硬碟可加速開機並提高可靠度
  • 可透過各種協定、相符性測試和分析軟體提昇測試效率
 RF 和微波測試配件
RF 和微波測試配件
  • 切換器、混頻器、放大器、衰減器、轉接器等
  • 保證準確且可重複的量測結果
  • 無可匹敵的品質與可靠度
     

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)