您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

4082A 參數測試系統

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 使用超快的 CPU 增進效能
  • 透過非同步和同步並聯測試功能將量測速率提高 50%
  • 更靈活的配置:標準低電流和超低電流(12 到 48 個針腳)
  • 以 SEMI 標準促進測試自動化
  • 使用 Linux OS,可降低成本

此產品適用的軟體

其他使用者也同時購買

 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀
功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀
  • 最佳功率元件評估解決方案
  • 寬廣的額定電流與電壓範圍
  • 具備 IV 和 CV 測試能力
  • 直覺和自動化操作
 精密型電流電壓分析儀
精密型電流電壓分析儀
  • 整合式 SMU 和特性分析軟體讓您能更快、更容易地進行 IV 量測
  • EasyEXPERT group+ 軟體支援所有特性分析任務
  • 有包羅萬象的分析儀可供選擇,可滿足您各種不同的量測需求

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)