您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9041B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 到 110 GHz

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 分析毫米波信號的挑戰:5G、802.11、衛星、雷達
  • 在高達 110 GHz 的頻率下執行連續掃描
  • 以最低至 -150 dBm/Hz(> 50 GHz)的 DANL,可擷取更低位準的突波信號
  • 簡化對最新寬頻信號的分析:1 GHz 全積分暫態頻寬;使用外部中頻輸出可達 5 GHz
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
隨附的選項
  • 25 MHz 分析頻寬
  • 寬頻中頻輸出(1 和 5 GHz)
  • 增強顯示套件
  • 外部混頻
  • 微波預選器旁路(< 50 GHz)
  • 低雜訊路徑
  • 實現低頻量測
  • 精密步進機械衰減器
  • 增強的相位雜訊
  • 快速掃描
  • LO/IM 歸零
  • 雜訊底線延伸
  • 精確的頻率參考
  • 即時資料鏈路(高達 40 MHz 的頻寬)
  • 入門使用指南
  • 前面板/背板保護蓋
  • UXA 啟動協助

此產品適用的軟體

 X 系列量測應用軟體
X 系列量測應用軟體
  • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
  • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
  • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項
 89600 VSA 軟體
89600 VSA 軟體
  • 完整的解調變與向量信號分析
  • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
  • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
     

其他使用者也同時購買

 PSG 信號產生器
PSG 信號產生器
最值得信賴的微波信號源,全球各地部署了成千上萬台
  • 可產生值得信賴的微波信號:具有計量級頻率位準準確度,以及出色的失真突波特性
  • 可產生值得信賴的高品質信號,從 1 W 的純淨連續波音頻,到 4 GHz 的複雜向量調變信號
  • 利用 Signal Studio 軟體大幅縮減信號產生時間
  • 以程式碼相容的 PSG 取代傳統信號源,可立即提升效能速度、和靈活性
DSOS804A 高解析度示波器:8 GHz,4 個類比通道
DSOS804A 高解析度示波器:8 GHz,4 個類比通道
  • 8 GHz 頻寬(可升級)
  • 4 個類比通道
  • 20 GSa/s 最大取樣率,每通道標配 50 Mpts 記憶體,可擷取更長的信號軌跡
  • 6.4 位元系統有效位元(ENOB)和 10 位元類比數位轉換器(ADC),可實現絕佳的信號完整性
  • 15 吋多點觸控電容式觸控螢幕大幅提昇易用性,標配的固態硬碟可加速開機並提高可靠度
  • 可透過各種協定、相符性測試和分析軟體提昇測試效率
 RF 和微波測試配件
RF 和微波測試配件
  • 切換器、混頻器、放大器、衰減器、轉接器等
  • 保證準確且可重複的量測結果
  • 無可匹敵的品質與可靠度
     

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)