您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1094B DCA-M 取樣示波器(四個電氣通道)

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 選配的 20/30 GHz 或 20/33/40/50 GHz 頻寬
  • 2.4 mm 輸入類型
  • 具有最高靈敏度,雜訊底線僅為 310 µV(20 GHz)、600 µV(50 GHz)
  • 取樣率高達 250 kHz,提供最快的量測速率
  • 抖動 <170 fs,提供準確的高資料速率分析
  • 更小的體積,佔用更少的空間
隨附的選項
  • N1094B 加上執行免費下載的 N1010A FlexDCA 操作介面的 PC,可建構完整的取樣示波器系統。

此產品適用的軟體

N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
  • 支援 86100C DCA-J、86100D DCA-X 和 N1092A/B/D 示波器及 SystemVue 軟體
  • 在您的個人電腦上提供眼圖/遮罩、示波器與抖動量測能力
  • 提供遠端故障排除能力
N1077A 光學/電子時脈回復
N1077A 光學/電子時脈回復
  • 支援光學和電子設計上的 50 MBaud 至 32 GBaud 資料速率範圍(連續)
  • 提供符合標準的 NRZ 和 PAM-4 資料信號時脈回復(CR)功能
  • 利用整合式放大光學電子(O/E)轉換器,建構靈活、小巧和高靈敏度的時脈回復設計
  • 利用整合式分離器和主體(bulk)光耦合器(選項 SMS)獲致最佳的易用性

其他使用者也同時購買

N1076A 電子時脈回復
N1076A 電子時脈回復
  • 支援 NRZ 和 PAM-4 電子資料信號上的 50 MBaud 至 32 GBaud 資料速率範圍(連續)
  • 提供符合標準的時脈回復(“最佳 PLL”)功能,包括可調整的迴路頻寬(高達 20 MHz)和峰值
  • 抖動頻譜分析(JSA)提供抖動原因的深入分析(選項 JSA)

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)