您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1092E DCA-M 取樣示波器(兩個光通道和兩個電氣通道)

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 30 GHz(光學)、50 GHz(電氣)頻寬
  • FC/PC 和 2.4 mm 輸入類型
  • 具有最高靈敏度,雜訊底線僅為 5 µW(光學)、310/600 µV(電氣)
  • 取樣率高達 250 kHz,提供最快的量測速率
  • 抖動 <200 fs,提供準確的高資料速率分析
  • 更小的體積,佔用更少的空間
隨附的選項
  • N1092E 加上執行免費下載的 N1010A FlexDCA 操作介面的 PC,可建構完整的取樣示波器系統。

此產品適用的軟體

N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
  • 支援 86100C DCA-J、86100D DCA-X 和 N1092A/B/D 示波器及 SystemVue 軟體
  • 在您的個人電腦上提供眼圖/遮罩、示波器與抖動量測能力
  • 提供遠端故障排除能力
N1077A 光學/電子時脈回復
N1077A 光學/電子時脈回復
  • 支援光學和電子設計上的 50 MBaud 至 32 GBaud 資料速率範圍(連續)
  • 提供符合標準的 NRZ 和 PAM-4 資料信號時脈回復(CR)功能
  • 利用整合式放大光學電子(O/E)轉換器,建構靈活、小巧和高靈敏度的時脈回復設計
  • 利用整合式分離器和主體(bulk)光耦合器(選項 SMS)獲致最佳的易用性

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)