這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 等效時間取樣示波器
- DCA-M 取樣示波器
- N1092C 28/45 GHz 單光通道和 50 GHz 雙電子通道 DCA-M
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N1092C 28/45 GHz 單光通道和 50 GHz 雙電子通道 DCA-M
N1092C 28/45 GHz 單光通道和 50 GHz 雙電子通道 DCA-M
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
高準確度、低成本的光電波形分析解決方案,包括 8.4 至 64 GBaud 的解決方案,具有超低雜訊和抖動,以及可實現高傳輸速率的快速取樣率等優異特性。
產品特性
Keysight N1092C DCA-M 取樣示波器配備 1 個光通道和 2 個電子通道。 N1092C 可用來驗證光發射器的通訊標準相符性。
- >40 GHz 光學(選項 40A)、50 GHz 電子
- FC/PC 和 2.4 mm 輸入類型
- 具有最高靈敏度,雜訊底線僅為 5 µW(光學)、310/600 µV(電子)
- 取樣率高達 250 kHz,提供最快的量測速率
- 抖動 <200 fs ,提供準確的高資料速率分析
隨附的配件:
- USB 纜線(用於連接至 DCA-X 主機或使用者的 PC)
- 電源線
- 儀器保護蓋
是德科技客服中心提供您需要的協助