高准确度、低成本的光/电波形分析解决方案,包括提供 8.4 到 64 Gbaud 的解决方案、非常低的噪声和抖动、可实现高吞吐量的快速采样率。

特点

Keysight N1092C 是一款 DCA-M 采样示波器,配有一个光通道和两个电通道。 N1092C 适用于验证光发射机是否符合通信标准。

  • > 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽
  • FC/PC 和 2.4 毫米输入类型
  • 高灵敏度,本底噪声仅为 5 µW(光)、310/600 µV(电)
  • 超快吞吐量,采样率高达 250 kHz
  • 准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs

附件包括:

  • USB 电缆(用于连接 DCA-X 主机或用户的个人电脑)
  • 电源线
  • 仪器罩

需要帮助或遇到问题?