您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1076A 電子時脈回復

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 支援 NRZ 和 PAM-4 電子資料信號上的 50 MBaud 至 32 GBaud 資料速率範圍(連續)
  • 提供符合標準的時脈回復(“最佳 PLL”)功能,包括可調整的迴路頻寬(高達 20 MHz)和峰值
  • 抖動頻譜分析(JSA)提供抖動原因的深入分析(選項 JSA)
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
隨附的選項
  • USB 纜線(用於連接至 86100D DCA-X 主機或使用者提供的 PC)
  • 電源線

此產品適用的軟體

N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
  • 支援 86100C DCA-J、86100D DCA-X 和 N1092A/B/D 示波器及 SystemVue 軟體
  • 在您的個人電腦上提供眼圖/遮罩、示波器與抖動量測能力
  • 提供遠端故障排除能力

其他使用者也同時購買

N1092A DCA-M 取樣示波器(單一光通道)
N1092A DCA-M 取樣示波器(單一光通道)
  • 低成本配置
  • 雜訊 <5 uW,可提供最高的靈敏度
  • 取樣率高達 250 kHz,提供最快的量測速率
  • 抖動 <200 fs ,提供準確的高資料速率分析
  • 更小的體積,佔用更少的空間
N1092D DCA-M 取樣示波器(4 個光通道)
N1092D DCA-M 取樣示波器(4 個光通道)
  • 低成本配置
  • 雜訊 <5 uW,可提供最高的靈敏度
  • 取樣率高達 250 kHz,提供最快的量測速率
  • 抖動 <200 fs ,提供準確的高資料速率分析
  • 更小的體積,佔用更少的空間

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)