這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
M9421A VXT PXIe 向量收發器
The M9421A VXT PXIe vector transceiver is purpose-built for rapid solution creation and faster throughput in manufacturing test of wireless components, power amplifiers, and RF front-end modules. It provides FPGA-accelerated measurements and deep software up to 160 MHz.
產品特性
專為您量身打造,可協助您快速建立解決方案並加快進行製造測試
- 以更快的測試速率,對無線元件、功率放大器和射頻前端模組進行製造測試
- 藉由在 18 插槽機箱中安裝多達 4 台 VXT 儀器,來提高測試密度並減少設備佔用空間
- 利用開放原始碼測試程式庫和參考解決方案,縮短開發時間
- 內建 FPGA 硬體加速量測功能,讓您能在開始設計時便領先一步
- 使用經驗證的軟體將測試例行程序最佳化,以便更順暢地進行雜訊指數和特定標準量測
頻寬選項:
40 MHz
80 MHz
160 MHz
頻率:
60 MHz to 6 GHz
頻率選項:
3.8, 6 GHz
Generator/Analyzer Bandwidth:
160 MHz
最高頻率:
6 GHz
效能等級:
◆◆◆◇◇◇
Slots:
4 slots
X 系列量測應用軟體
- 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
- 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
- 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項
PathWave Signal Generation
- 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
- 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
- 可擴充的功能和效能
Standard Configurations
Prev
M9421A VXT standalone module, for stimulus/response measurements
- Standalone modular vector transceiver configuration for power amplifier and component test
- Frequency range from 60 MHz to 3.8 GHz (optional up to 6 GHz)
- Modulation and analysis bandwidth of 40 MHz and 256 MSa memory (upgradeable to 160 MHz analysis bandwidth and 512 MSa memory
- Very linear, high output power to +20 dBm
Next
Interested in a M9421A?
Extend the capabilities for your VXT PXIe 向量收發器
Featured Resources
Want help or have questions?