您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1092D DCA-M 取樣示波器(4 個光通道)

售貨廠商:

配置

主要特色與功能
  • 低成本配置
  • 雜訊 <5 uW,可提供最高的靈敏度
  • 取樣率高達 250 kHz,提供最快的量測速率
  • 抖動 <200 fs ,提供準確的高資料速率分析
  • 更小的體積,佔用更少的空間
隨附的選項
  • N1092D 加上執行免費下載的 N1010A FlexDCA 操作介面的 PC,可建構完整的取樣示波器系統

此產品適用的軟體

N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
N1010A FlexDCA 遠端存取軟體
  • 支援 86100C DCA-J、86100D DCA-X 和 N1092A/B/D 示波器及 SystemVue 軟體
  • 在您的個人電腦上提供眼圖/遮罩、示波器與抖動量測能力
  • 提供遠端故障排除能力

其他使用者也同時購買

 取樣示波器配件
取樣示波器配件
  • 配件均相容於 86100 系列示波器
  • 請查閱選購指南(文件編號 5991-2340EN)以便觀看完整的配件清單
     

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)