您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9020B-RT2 高達 160 MHz 的即時頻譜分析,最佳檢測,多點觸控

售貨廠商:

NT$ 2,841,430 參考起價*

配置

主要特色與功能
  • 提供 100% POI 和完整的進階觸發功能,以協助您觀察、擷取並了解持續時間僅 3.57 μs 的飄忽信號
  • 在整合式即時顯示模式下觀察信號動態
  • 以遠低於專用解決方案的成本增加 RTSA,大幅提高您的投資回報
  • 輕鬆整合 89600 軟體,以徹底分析複雜信號

此產品適用的軟體

 X 系列量測應用軟體
X 系列量測應用軟體
  • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
  • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
  • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項

其他使用者也同時購買

 智慧諧波混頻器
智慧諧波混頻器
  • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗
  • 向量修正資料:振幅和相位
  • 啟動時自動校準 LO,自動設定預設的頻率和 LO 諧波
  • USB 插座和隨插即用連接
 X 系列信號產生器(MXG、EXG)
X 系列信號產生器(MXG、EXG)
提供研發用的標準參考信號,以及製造時所需的信號,以便測試並改進您的設計
  • 以乾淨準確的信號測試您的裝置,進而微調至最佳效能
  • 以經濟有效的方式產生必要信號,讓您的系統達到更快的量測速度、更長的正常運作時間
  • 不論是體積、速度或成本,計量級 PSG 都是最佳的替代品,可測試最先進的微波系統
  • Signal Studio 軟體可有效縮減信號產生時間
  • 提供3年校驗週期和最完整的自助維護解決方案,可有效降低整體擁有成本

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)