您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4220A PCI Express用的封包分析測試探棒

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

Features

  • Non-intrusive probing of PCI Express slots and chip-to-chip links (link widths: x16, x8, x4, x2, x1)
  • Supports PCI Express at full frequency - 2.5+GT/s
  • Triggering on and decode a PCI Express bus at the packet level

敘述

PCI Express用的N4220A封包分析測試探棒,增加了PCI Express匯流排的封包式觸發和顯示。有了這根測試探棒,您就可以利用16700系列邏輯分析系統的高階格式,來擷取和查看以最大頻率(2.5+GT/s)經過PCI Express的資料。這項工具會針對採8b/10b編碼和擾碼方式的PCI Express資料進行解碼,以呈現封包式的列表。

N4220A PCI Express分析測試探棒能解碼一些事先定義的PCI Express封包,也可接受使用者定義的封包設定。它會以封包層次來描述您的觸發。

在邏輯分析儀中,所有的PCI Express流量都會加上時戳,以便執行與其他系統匯流排,如µProcessor系統匯流排(FSB)、記憶體介面和Serial ATA,之間的時序相關量測。