您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

相關軟體產品

  • N6434A WiMAX Mobile Station Network Conformance Test N6434A WiMAX™ Mobile Station Network Conformance Test [已停產] 

    N6434A WiMAX™ Mobile Station Network Conformance Test [已停產]

    The N6434A is a new component in the N6430A Protocol Conformance Test and Development System. It extends the test coverage to include testing with validated Network conformance test (NCT) scripts

相關產品與解決方案

  • N6430A WiMAX PCT and Development Solution N6430A 是德 WiMAX 通訊協定認證測試 (PCT) 與開發系統 [已停產] 

    N6430A 是德 WiMAX 通訊協定認證測試 (PCT) 與開發系統 [已停產]

    通過 802.16e 行動 WiMAX 基地台與行動台驗證之 PCT 測試案例的 TTCN-3 通訊協定測試系統。

  • 14565B Device Characterization Software 14565B 裝置特性量測軟體 

    14565B 裝置特性量測軟體

    Keysight 14565B 裝置特性量測軟體是專為簡易評估可攜式電池供應裝置而設計的 (例如:3G 手機、PDA、WLAN,以及能執行 Bluetooth 的裝置);最新設定檔能確保裝置長時間運作。

  • N6434A WiMAX Mobile Station Network Conformance Test N6434A WiMAX™ Mobile Station Network Conformance Test [已停產] 

    N6434A WiMAX™ Mobile Station Network Conformance Test [已停產]

    The N6434A is a new component in the N6430A Protocol Conformance Test and Development System. It extends the test coverage to include testing with validated Network conformance test (NCT) scripts

  • 66319D雙重輸出行動通訊直流電源電池模擬,DVM 66319D 雙重輸出行動通訊直流電源電池模擬,DVM 

    66319D 雙重輸出行動通訊直流電源電池模擬,DVM

    Keysight 66319D 雙重輸出行動通訊直流電源提供 2 個輸出,可同時測試主電池的電力與電池充電器的電路。

  • 66321B行動通訊直流電源與電池模擬 66321B 行動通訊直流電源與電池模擬 

    66321B 行動通訊直流電源與電池模擬

    Keysight 66321B行動通訊直流電源提供了快速的暫態響應、優異的電源、輸出電阻程式化與精確的量測。

  • 66321D行動通訊直流電源與電池模擬,DVM 66321D 行動通訊直流電源與電池模擬,DVM 

    66321D 行動通訊直流電源與電池模擬,DVM

    Keysight 66321D行動通訊直流電源提供了快速暫態響應、優異的電源、輸出電阻程式化與精確的量測。

  • 66319B雙重輸出行動通訊直流電源與電池模擬 66319B 雙重輸出行動通訊直流電源與電池模擬 

    66319B 雙重輸出行動通訊直流電源與電池模擬

    Keysight 66319B雙重輸出行動通訊直流電源提供2個輸出,可同時測試主電池的電力與電池充電器的電路。

相關產業與技術