您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

開發、設計驗證與認證

  • WiMAX(tm) 行動台測試的測試解決方案
  • 即時基地台模擬,可支援網路進入、資料連接與資料傳輸
  • 儀器級信號源與高達 6GHz 的信號分析儀
  • 端對端應用、通訊協定與實體層 RF 測試
  • 彈性的規格支援現在包括 Wave 2 MIMO
  • TTCN-3 通訊協定測試案例支援

敘述

Keysight E6651A 代表了行動 WiMAX(tm) 測試技術的重大突破。此測試儀將彈性的基地台模擬及 RF 參數化測試整合到單一裝置中,以支援 IEEE 802.16e 2005 通訊協定認證測試 (PCT)。現已提供測試 Wave 2 MIMO 裝置的選項。此擴充功能,讓是德為開發、驗證與認證的客戶,提供了無與倫比的 WiMAX 測試解決方案產品組合。

Keysight E6651A 行動 WiMAX 測試儀為通用工具,可供工程公司中的不同群組使用 (例如,提供給專注於通訊協定開發、RF 與基頻驗證或應用整合的群組),如此這項測試資產永遠不會閒置。

Keysight E6651A 提供高達 6GHz 的儀器級 RF 信號產生及信號分析功能,能夠因應現有與規劃的 WiMAX 規格。一套 RF 量測可用來進行 WiMAX 發射器與接收器效能的特性分析、校驗與驗證。「Keysight N6422C WiMAX 無線通訊測試管理員」新增功能,讓您可在進行完整的無線認證測試 (RCT) 前,輕鬆自動化測試計劃,並增加先期認證測試的測試涵蓋範圍。

為了以最新 WiMAX 標準測試行動台,Keysight E6651A 上配備了 Wave 2 測試適用的 MIMO 選項。其功能包括進行行動台測試的額外下行鏈路通道,以及對下列 IO-MIMO 模式的支援:

  • 下行鏈路空-時編碼 (STC) (矩陣 A)
  • 下行鏈路空間多工 (MIMO) (矩陣 B)
  • 上行鏈路共用的空間多工

其他的軟體工具,將 Keysight E6651A 的功能擴充為通訊協定與端對端應用功能性測試。對於其設計的通訊協定與資料處理功能,這些工具可讓使用者進行測試、加強和除錯,並進行功能性回歸測試。

Keysight E6651A 行動 WiMAX 測試儀若配備 Keysight N6430A PCT 解決方案,可讓設備開發人員和測試中心,執行驗證的通訊協定測試案例,以確認其實作是否符合 WiMAX 標準規格。開發人員也可建立自訂的 TTCN-3 測試案例,以完全解決其設計的限制。Keysight N6420A 認證測試解決方案支援基地台和用戶基地台測試。

有了此一令人興奮的新產品,是德將可協助您讓新產品更快速有效地上市,並將持續針對產品生命週期的所有階段,提供完備的工具。若需 WiMAX 解決方案的相關資訊,請上網到 www.keysight.com/find/WiMAX

"WiMAX" 和 "Mobile WiMAX" 是 WiMAX 論壇的商標。

相關產業與技術