您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

四個內部脈衝產生器(選項 025)

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 四個獨立的脈衝產生器,可用於控制內部或外部脈衝調變器和接收器中頻閘控
  • 使用選項 008 和 021 時,可配置為完全整合的脈衝射頻系統;使用選項 008、021 和 022 時,可配置為雙向脈衝射頻系統
  • 60 MHz 時脈速率(16.7 ns 時間解析度)

敘述

選項 025 添加了四個內建脈衝產生器,可用來控制內部或外部脈衝調變器,以及用於脈衝射頻量測的中頻閘控,或用於設定元件條件。

您可利用選項 008 脈衝量測應用軟體或是遠端介面,分別控制每一個脈衝產生器。來自四個產生器的脈衝信號可用於 PNA/PNA-X 背板上的脈衝 I/O D-sub 連接器。使用外部脈衝調變器時,建議搭配使用 N1966A 脈衝 I/O 連接器。

如結合使用選項 021/022 內建脈衝調變器和選項 008 脈衝量測應用軟體,PNA/PNA-X 可建構一個完全整合、快速且準確的脈衝量測系統,以提供全面的脈衝量測功能(例如,平均脈衝、脈衝內定點和脈衝剖析)。