您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 263,781

一般配置  

一般配置

8163B Lightwave Multimeter, Mainframe

  • 8163B-AB0 Taiwan - traditional Chinese localization
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Features

  • High resolution color display
  • 2 slots for hosting power modules, return loss modules, compact tunable lasers or fixed laser sources
  • Built-in applications: (Return Loss, Passive Component Test, Stability, Logging)
  • GPIB Interface for remote control extended system trigger and clocking system

敘述

產品線: 是德科技的8163B光波萬用電錶是一個基礎量測工具,為測試解決方案提供了彈性的模組化配置和簡易的控制。這個主機可用於光學元件的測試。