您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

雙埠測試儀適用的 PNA-X 系列延伸功率範圍與 T 型偏壓器 (選項 219)

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 信號源步進衰減器讓您能以更大的功率範圍量測放大器
  • T 型偏壓器便利地提供直流偏壓至放大器
  • 接收器步進衰減器讓您能輕易測試高增益放大器

敘述

此選項可為標準測試儀增添一個適用於 N5241A/42A 的 65 dB、適用於 N5244A/45A 的 60 dB、適用於 N5247A 的 50 dB 信號源衰減器,其中 N5241A/42A 可設定 5 dB 的增幅、N5244/45A/47A 則可設定  10 dB 的增幅。另外,此選項並增加一個適用於 N5241A/42A/44A/45A 的 35 dB (可設定 5 dB 的增幅) 以及適用於 N5247A 的 50 dB 接收器衰減器 (可設定 10 dB的增幅),還可以為每個測試埠增添一個T型偏壓器。選項 219 需要搭配選項 200。

信號源步進衰減器可在進行高增益放大器測試時,提供小測試信號輸出。而接收器衰減器可避免接收器因大信號事件而受到抑制。 如結合使用 PNA-X ,可以更靈活地進行放大器測試。