這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
產品特色
- 提供在 GSM、GPRS、EGPRS、W-CDMA 和 HSDPA 無線通訊格式之間的高資料速率快速切換。
- 支援 Keysight E6701T 與 E6703T 的所有功能 (這些實驗室應用軟體必須先取得授權,並安裝在測試儀上)
- 新增 Keysight N5970A 互動式功能測試軟體,以自動執行並簡化設計驗證、壓力測試和「使用者經驗」測試。 更多資訊
- 擁有 Keysight E6720A-017 UMTS 實驗室應用軟體年度合約,即可搶先使用新功能 (例如 HSUPA)。 更多資訊
是德推出新款實驗室應用軟體,可針對您的需求提供較快的傳輸率,確保現今需高資料速率應用的裝置效能。Keysight E6785T 特殊高資料速率實驗室應用軟體,是專為 W-CDMA/GSM 雙重模式應用而設計的。Keysight E6785T 可讓設計者在 W-CDMA中整合和除錯,並轉換到 GSM/GPRS/EGPRS 以便執行互通性驗證。Keysight E6785T 提供廣泛的網路模擬、較快的傳輸率及 RF 量測功能,以測試 UMTS 信號功能、IP 效能和使用者經驗。
若需特定格式功能的相關資訊,請參考支援該技術的實驗室應用軟體:Keysight E6703T 適用於 W-CDMA;Keysight E6701T 適用於 GSM/GPRS;以及 Keysight E6704A 適用於 EGPRS。
- 支援的無線通訊格式:GSM、GPRS、EGPRS 和 W-CDMA/HSDPA (搭配安裝相對應的實驗室應用軟體)
- W-CDMA/HSDPA 技術中的基頻與 IP 同時都是 3.6 Mbps 傳輸率
- W-CDMA 傳遞至 GSM/GPRS/EGPRS 以便執行互通性驗證
- 以不到兩秒的時間,在 W-CDMA/HSDPA 與 GSM/GPRS/EGPRS 格式之間切換
- 可測試端對端連線能力、驗證輸出率、無線電鏈路控制穩定度,以及 IP 連線能力的資料通道功能
- 以所有技術進行快速的發射器和接收器量測
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型