您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

相關產品與解決方案

  • No image available M8000 系列 

    M8000 系列

    • 高度整合的 BERT
    • 易於擴充與延伸
    • 提供準確可靠的結果
       

  • M8190A M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器

    • Keysight 任意波型產生器
    • 具絕佳傳真度信號源
    • 可同時提供高解析度和寬頻寬  

  • No image available M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器

    • 獲得前所未有的測試功能:更高的速度、頻寬和通道密度
    • 靈活地產生高達 32 Gbaud 串列傳輸速率的信號
    • 使用清晰的失真信號對元件進行極限測試

  • No image available M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器

    • 新的任意波形產生器提供業界最高的取樣率
    • 它可在高達 64 GBaud 的速率下提供靈活的信號產生能力
    • 高通道密度:AXIe 模組配有 1、2 或 4 個通道(可將軟體升級以增加通道數)

  • No image available 脈衝產生器 

    脈衝產生器

    脈衝產生器 & 碼型產生器、資料產生器、轉態時間轉換器...

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體 

    86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體

    • 對脈衝振幅調變(PAM-4)信號進行完整分析
    • 電氣和光學信號
    • 眼圖寬度、高度和不對稱度
    • 位準振幅、雜訊和不對稱度
    • 線性度量測等

相關產業與技術