您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

對於許多應用來說,誤碼率測試儀(BERT)、AWG 和脈衝碼型產生器都是不可或缺的工具。從碼型激發、接收器容忍度測試,到具有高可靠性的整體抖動量測,全都需要用到它們。是德科技 BERT 系列包括適用於製造業的基本型 BER 測試儀,到具有多通道或抖動功能的進階特性分析 BERT 等各項產品。脈衝碼型產生器系列適用於從低速到進階的廣泛應用。AWG 同時提供高傳真度、高解析度和寬頻寬。本頁提供使用最適合的 BERT、AWG 和脈衝碼型產生器的應用範例。

 

手機、數位視訊 電腦 伺服器 / 儲存裝置 / 雲端網路 通訊網路
存取,長距離
 

 

 

N5990A 自動化相符性測試與裝置特性分析測試

是德科技射頻和數位學習中心 - 由產業專家傾囊相授


MIPI® 是 MIPI 聯盟所擁有的服務標記和商標,並授權是德科技使用。其他服務標記和商標分屬各該擁有者。

PCI Express® 是 PCI-SIG 的美國註冊商標。

相關產業與技術