您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

相關產品與解決方案

  • Agilent N4903A High-Performance Serial BERT N4903A 具完整抖動容許度測試的 Keysight N4903A 高效能串列 BERT [已停產] 

    N4903A 具完整抖動容許度測試的 Keysight N4903A 高效能串列 BERT [已停產]

    最敏捷的串列 gigabit 裝置特性分析,完整接收器抖動容許度測試可達 7 Gb/s 及 12.5 Gb/s。

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產] 

    N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產]

    J-BERT N4903B 高效能串列 BERT。唯一一套完整的抖動容許度測試 – 現在可適用於新一代的前向與嵌入式時脈設計,例如 QPI、PCIe (TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、Fibre Channel、10GbE

  • N5980A 3.125 Gb/s Manufacturing Serial BERT N5980A 製造測試用串列 BERT [已停產] 

    N5980A 製造測試用串列 BERT [已停產]

    • 透過單頁圖形操作介面進行操作,顯著簡化收發器量測
    • 可按照 125 Mb/s 至 3.125 Gb/s 之間的固定速率執行標準量測
    • 光電誤差注入
    • 分析閘控的誤碼率
    • 靈活連接到待測裝置

  • Agilent N2101B PXIT 10.7 Gb/s BERT N2101B PXIT Bit Error Ratio Tester [已停產] 

    N2101B PXIT Bit Error Ratio Tester [已停產]

    • Single instrument 3-slot wide PXI card containing pattern generation with error detection
    • Bit error display over time
    • Easily combined with DCA, Synthesizer, Pattern Generator or multiple BERT modules
    • Automatic clock data align
    • Jitter Bathtub display

  • N4906B N4906B Serial BERT [已停產] 

    N4906B Serial BERT [已停產]

    N4906B Serial BERT是一台通用的誤碼率測試儀器,專為高速數位通訊元件與系統而設計。

  • PXIT N2100B Digital Communications Analyzer with option 300 N2100B PXIT Digital Communications Analyzer [已停產] 

    N2100B PXIT Digital Communications Analyzer [已停產]

    The N2100B PXIT 10.3 Gb/s Digital Communications Analyzer is a 4-slot module that performs accurate eye diagram analysis to characterize the quality of transmitters from 155Mb/s to 10.3125 Gb/s.

  • 15 GHz光學/ 20 GHz電子插入式模組 86105B 15 GHz光學/ 20 GHz電子插入式模組 [已停產] 

    86105B 15 GHz光學/ 20 GHz電子插入式模組 [已停產]

    15 GHz光學/ 20 GHz電子插入式模組

  • No image available 86105C 9 GHz 光纖/20 GHz 電氣取樣模組,750 至 1650 nm-SMF 和 MMF 

    86105C 9 GHz 光纖/20 GHz 電氣取樣模組,750 至 1650 nm-SMF 和 MMF

    Keysight 86105C Infiniium DCA-J 嵌入式模組所能涵蓋的波長和光濾波器種類前所未見, 適合用來測試速度高達1 1 . 3Gb/s 的SONET/SDH 及數據通訊/企業網路等技術。

  • Agilent 86106B 28 GHz Optical/40 GHz Electrical Plug-in Module 86106B 28 GHz 光纖 / 40 GHz 電子模組1000-1600 nm (僅限 SMF) [已停產] 

    86106B 28 GHz 光纖 / 40 GHz 電子模組1000-1600 nm (僅限 SMF) [已停產]

    Keysight 86106B 擁有經過整合、校驗的光纖通道,擁有能夠切換進行標準架構之發射器相容性測試的內建 OC-192/STM-64 過濾程式。

  • 86116B 65 GHz Optical / 80 GHz Elec. Plug-In Module 86116B 65 GHz 光纖模組 / 80 GHz 電子模組 [已停產] 

    86116B 65 GHz 光纖模組 / 80 GHz 電子模組 [已停產]

    Keysight 86116B 是最快速的高速通訊信號量測解決方案之一。

  • No image available 86116C 40 至 65 GHz 光纖和 80 GHz 電氣插入式模組 

    86116C 40 至 65 GHz 光纖和 80 GHz 電氣插入式模組

    Keysight 86116C 65 GHz 光學和 80 GHz 電子插入式模組可對 40 Gb/s 光波和電子波形進行準確的分析。

  • No image available 83496B 光纖/電氣時脈恢復模組,具相位雜訊分析 [已停產] 

    83496B 光纖/電氣時脈恢復模組,具相位雜訊分析 [已停產]

    擁有相位雜訊分析功能的 Keysight 83496B 時脈還原模組,可利用突破性的時脈還原電路效能,提供更高的眼圖波罩和抖動量測準確度。

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A 參考發射器,適用於光接收器應力測試 [已停產] 

    81490A 參考發射器,適用於光接收器應力測試 [已停產]

    81490A 光電發射器專為 IEEE 802.3ae-LR、ER 相符性測試而最佳化。高達 35 GHz 的調變頻寬擴充了應用軟體功能,使其能夠產生任意調變光信號。

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81491A 參考發射器 

    81491A 參考發射器

    Keysight 81491A 參考發射器旨在為 NRZ 和 PAM4 信號提供出色的眼圖品質,速率高達 32Gbaud,可當作通用的 E/O 轉換器使用。

  • 81570A Variable Optical Attenuator Module 81570A Variable Optical Attenuator Module with Straight Interface 

    81570A Variable Optical Attenuator Module with Straight Interface

    The Keysight 81570A feature excellent wavelength flatness and can handle high input power levels.

  • 81571A Variable Optical Attenuator Module 81571A Variable Optical Attenuator Module with Angled Interface 

    81571A Variable Optical Attenuator Module with Angled Interface

    The Keysight 81571A feature excellent wavelength flatness and can handle high input power levels.

  • 81576A Variable Optical Attenuator Modules 81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface 

    81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface

    The Keysight 81576A features excellent wavelength flatness and can handle high input power levels. Additionally, the 81576A features a power control to set the output power level of the attenuator.

  • 81577A Variable Optical Attenuator Modules 81577A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Angled Interface 

    81577A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Angled Interface

    The Keysight 81577A features excellent wavelength flatness and can handle high input power levels. Additionally, the 81577A features a power control to set the output power level of the attenuator.

  • 81578A Variable Optical Attenuator Module 81578A Variable Optical Attenuator Module for Multimode Fiber Applications 

    81578A Variable Optical Attenuator Module for Multimode Fiber Applications

    The Keysight 81578A is designed for 50um and 62.5um multimode fiber applications. It features excellent wavelength flatness and can handle input power levels up to +27dBm.

  • 81591B 1x2 Optical Switch Module 81591B 1x2 Optical Switch Module [已停產] 

    81591B 1x2 Optical Switch Module [已停產]

    Optical Switch modules for SM/MM fiber based signals

  • 81594B 2x2 Optical Switch Module 81594B 2x2 Optical Switch Module [已停產] 

    81594B 2x2 Optical Switch Module [已停產]

    Optical Switch modules for SM/MM fiber based signals

  • 8159xB 81595B Optical Switches 

    81595B Optical Switches

    Optical Switch modules for SM/MM fiber based signals

  • Agilent 8163A Image 8163A 光波多用表 [已停產] 

    8163A 光波多用表 [已停產]

    是德科技8163A 光波多用表是一種基本的測量工具,可提供彈性而模組化設定和測試解決方案之簡易控制。

  • Agilent 8163B Image 8163B 光波萬用電錶 

    8163B 光波萬用電錶

    是德科技的8163B光波萬用電錶包含兩個小型模組插槽和一個圖形介面。

  • 8164B 光波量測系統 8164A 光波量測系統 [已停產] 

    8164A 光波量測系統 [已停產]

    這個產品已由Keysight 8164B光波量測系統所取代。