您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5431A XAUI 電氣效能驗證應用軟體,支援 10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI 以及串列 RapidIO

售貨廠商:

一般配置  

一般配置

N5431A XAUI compliance application license

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

自動化:

  • 測試框架擁有一個設定精靈,可引導您快速完成設定和配置;還擁有創新和強大的多次試驗測試功能
  • 配有單端 SMA 電纜或差動探棒的信號探量裝置十分靈活,支援透過單次運作測試多個通道
  • 可配置的測試參數,可根據其他 XAUI 衍生標準靈活地執行測試
  • 測試結果報告將記錄測試配置、完成的量測、通過/不通過狀態、邊限分析及波形等

支援的標準:

  • XAUI(IEEE 802.3-2005,第 47 條)
  • 10GBASE-CX4(IEEE 802.3-2005,第 54 條)
  • 基於 XAUI 的 CPRI、OBSAI RP3 和串列 RapidIO

要求:

  • E2688A 高速串列資料分析和時脈恢復軟體
  • N5400A EZJIT Plus 抖動分析軟體選項

可擴展性:

  • 使用 N5467A 使用者定義應用軟體工具(www.keysight.com/find/uda
  • 建立並整合客製測試、配置變數和連接指令
  • 在運作序列中插入外部應用程式調用,例如 MATLAB 腳本或元件控制器
  • 對測試套件中的外部儀器進行配置

敘述

如果您正在設計 XAUI 元件,並且想要同時執行設計和驗證任務,可能會面臨很多難題。Keysight N5431A XAUI 電氣效能驗證應用軟體提供了快速而精確的 XAUI 驗證,有助於提高效率。N5431A 軟體在 Keysight 80000 和 90000 系列 Infiniium 示波器和數位信號分析儀上運作,還可確保元件符合 IEEE 802.3-2005 10-gigabit Ethernet 標準所定義的 XAUI 規範。Infiniium 系列示波器和數位信號分析儀提供出色的信號完整性和探量能力,確保您的設計能夠滿足規範要求。此應用軟體還支援從 XAUI 衍生的 10GBASE-CX4 標準。此外,此應用軟體還可根據各種其他的 XAUI 衍生標準進行測試,例如 CPRI、OBSAI RP3、10-Gigabit 光纖通道 XAUI 以及串列 Rapid IO。

N5431A XAUI 電氣效能驗證應用軟體需與以下軟體配合使用:用於 80000 系列示波器的 Infiniium 5.10 或更高版本軟體、用於 90000 系列示波器的 Infiniium 1.0 或更高版本軟體、E2688A 高速串列資料分析和時脈恢復軟體,以及 N5400A EZJIT Plus 抖動分析軟體。另外,我們建議使用 N5404A 深記憶體選項。

相關產業與技術