您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 提供在 GSM、GPRS、EGPRS、W-CDMA 和 HSDPA 無線通訊格式之間的快速切換。
  • 支援 Keysight E6701E、E6704A 和 E6703D 的所有功能 (這些實驗室應用軟體必須先取得授權,並安裝在測試儀上)
  • 新增 Keysight N5970A 互動式功能測試軟體,以自動執行並簡化設計驗證、壓力測試和「使用者經驗」測試。 更多資訊
  • 擁有 Keysight E6720A-017 UMTS 實驗室應用軟體年度合約,即可搶先使用新功能 (例如 HSUPA)。 更多資訊

敘述

單機網路

大部分的 3G 行動裝置是專為 W-CDMA/GSM 雙重模式應用而設計的。隨著各種技術對於效能的期待,需要可以正確處理 W-CDMA 至 GSM 交遞的裝置。

適用於 Keysight 8960 系列 10 測試儀的 Keysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA 實驗室應用軟體 (快速切換),可讓設計者在 W-CDMA/HSDPA 中整合和除錯,並轉換到 GSM/GPRS/EGPRS 以便執行互通性驗證。Keysight E6785D 提供廣泛的網路模擬以及 RF 量測功能,以測試 UMTS 信號功能、IP 效能和使用者經驗。

若需特定技術功能的相關資訊,請參考支援該技術的實驗室應用軟體:Keysight E6703D 適用於 W-CDMA/HSDPA;Keysight E6701E 適用於 GSM/GPRS;以及 Keysight E6704A 適用於 EGPRS。

  • 支援的無線通訊格式:GSM、GPRS、EGPRS 和 W-CDMA/HSDPA (搭配安裝相對應的實驗室應用軟體)
  • 以不到兩秒的時間,在 W-CDMA/HSDPA 與 GSM/GPRS/EGPRS 格式之間切換
  • 可測試端對端連線能力、驗證輸出率、無線電鏈路控制穩定度,以及 IP 連線能力的資料通道功能
  • 以所有技術進行快速的發射器和接收器量測