您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 66,803

一般配置  

一般配置

14565B Device characterization software w/ test automation, fixed perpetual license

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Features

  • Graphical user software with no programming required
  • Digitize and visualize current waveforms
  • Accurately log battery current drain measurements from 10 seconds to 1000 hours at 64,000 measurements per second (66319B/D, 66321B/D only)

敘述

Keysight 14565B 裝置特性量測軟體是專為簡易評估可攜式電池供應裝置而設計的 (例如:3G 手機、PDA、WLAN,以及能執行 Bluetooth 的裝置);最新設定檔能確保裝置長時間運作。

Keysight 14565B 裝置特性量測軟體是專為簡易評估可攜式電池供應裝置而設計的 (例如:3G 手機、PDA、WLAN,以及能執行 BluetoothTM 的裝置);最新設定檔能確保裝置長時間運作。Keysight 14565B 裝置特性量測軟體與是德行動通訊直流電源搭配使用時 (例如:Keysight 66309B、DKeysight 66311B、Keysight 66319B/D、Keysight 66321B/D,或.Keysight 66332A 機型),可量測裝置的電流耗用。本軟體提供能簡單地控制及量測是德行動通訊直流電源的圖形使用者介面,透過使用內建在是德行動通訊直流電源的進階功能,您就可以花更多的時間測試與分析,並花較少的時間在設定與重新設定多項測試設備上,例如:電流分路器、示波器、電流測試探棒、DMM和資料登錄器。Keysight 66309B/D、Keysight 66311B 和 Keysight 66332A 只支援波形擷取模式,而 Keysight 66319B/D 和 Keysight 66321B/D 則支援完整軟體功能。

Keysight 14565B 裝置特性量測軟體搭配 Keysight 66319B/D 或 Keysight 66321B/D使用時,還會提供電池汲極分析功能。不僅只是量測電池的運行時間,同時電池汲極分析也允許分析超出電池的電流,使您能在不影響電流汲極及電池壽命下進行設計。有了電池汲極分析,您便能記錄高達 1,000 小時的電池汲極量測,並進行 CCDF 的統計分析。

新功能使得電池汲極分析自動化變得更容易,Keysight 14565B 可由各種程式與程式語言控制,例如:是德的無線通訊測試管理員、NI LabViewTM、Keysight VEE、MS Visual Basic,以及 MS Excel 等等。透過在實際運作中電池電流汲極相關的自動耗時、穩定一致的作業分析,節省寶貴的資源和時間 (例如:視訊串流、音樂下載,和文字訊息)。附有測試自動化功能的 Keysight 14565B 裝置特性量測軟體能縮短設定和測試時間、減少手動介入,並提供電池汲極量測與分析。

  • 快速又簡單的測試設定
  • 不需要程式設計的圖形使用者軟體
  • 數位化與直覺式的電流波形
  • 準確記錄從 10 秒到 1000 小時間每秒測量 64,000 次的電池電流汲極量測 (只適用於 Keysight
    66319B/D 和 Keysight 66321B/D 機型)。
  • 新產品:自動化能力提供了許多測試應用程式的操作控制 (包括是德無線通訊測試管理員、NI LabViewTM、Keysight VEE、MS Visual Basic(r) 及其他)
  • 模擬不同電池狀態 (例如:充電、老化,與高溫等
  • 狀態) 和化學狀態 (例如:從 Ni-Cad 到 Lithium Polymer) 的測試設計。
  • 分析異常波形的縮放功能
  • 調整快速量測數位波形的標記
  • 簡易地記錄您的測試結果
  • 將測試資料記錄到備份檔案或將資料匯出至 Excel 的試算表或文字檔。
  • 若需完整的詳細資訊,請按一下「產品簡介」連結。
  • 若需 Keysight 14565B 軟體的展示版本,請點 這裡