您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

產品特色

  • 利用眼圖映射進行圖形邊際分析
  • 您串列連結之 BER 的自動最佳化
  • 不需外部儀器即可透過 JTAG 進行晶片上的量測
  • 可自 Xilinx 全球經銷商 Avnet 與 Nu Horizons 取得

敘述

是德的 Serial Link Optimizer 是一套軟體工具,它擴充了 Xilinx ChipScope Pro Serial IO Toolkit 的功能,並能提供簡易使用的 BERT、眼圖映射及自動通道調整,以最佳化使用 Xilinx FPGA 執行的 gigabit 序列匯流排的位元錯誤率 (BER)。

Serial Link Optimizer 可搭配 Xilinx ChipScope Pro Serial IO Toolkit 的內部位元錯誤率測試器 (IBERT) 核心一起使用,此項擴充的分析和自動最佳化功能,可節省使您串列連結之 BER 最佳化所需花費的大量時間與金錢。

想體驗 serial link optimizer 的強大功能,請點這裡下載軟體。本展示模式不需授權即可執行,您可以觀看該軟體的運作情形。 請點這裡。