您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

6655A-J05 Special Order Power Supply, 150V, 3.2A

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 12,898

一般配置  

一般配置

6655A DC power supply, 0-120 V, 0-4 A, 480 W. GPIB

  • 6655A-J05 Voltage increased to 150 V, current reduced to 3.2 A; 480 Watts
  • 6655A-120 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Output Ratings

  • Output voltage: 150 V
  • Output current (40°C): 3.2 A
  • Maximum current (50°C/55°C): 2.88 A/2.72 A

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage 0.06% + 64 mV
  • Current 0.15% + 3.5 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 MHz

  • Voltage rms: 800 µV
  • Peak-to-Peak: 8 mV
  • Current rms: 2 mA

Readback Accuracy at 25°C ±5°C (per

  • Voltage 0.07% + 100 mV
  • +Current 0.15% + 2.5 mA
  • -Current 0.35% + 6.5 mA