您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 139,874

一般配置  

一般配置

6655A DC power supply, 0-120 V, 0-4 A, 480 W. GPIB

  • 6655A-S50 Non-latching remote inhibit
  • 6655A-120 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • 6655A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
  • 6655A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Output Ratings

  • Output voltage: 0 to 120 V
  • Output current (40°C): 0 to 4 A
  • Maximum current (50°C/55°C): 3.6 A/3.4 A

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage 0.06% + 51 mV
  • Current 0.15% + 4 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 MHz

  • Voltage rms: 700 µV
  • Peak-to-Peak: 7 mV
  • Current rms: 2 mA

Readback Accuracy at 25°C ±5°C (per

  • Voltage 0.07% + 80 mV
  • +Current 0.15% + 3 mA
  • -Current 0.35% + 7 mA

敘述