您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

6651A-J09 Special Order Power Supply, 17V, 30A and 20V, 15A

售貨廠商:
產品即將停產: 30 November 2018

基本配套價格 NT$ 12,898

一般配置  

一般配置

6651A DC power supply, 0-8 V, 0-50 A, 400 W. GPIB

  • 6651A-J09 Dual range: Voltage increased to 17 V and 30A, or 20 V and 15 A
  • 6651A-120 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Output Ratings

  • Output voltage: 17V/20 V
  • Output current (40°C): 30 A/15 A
  • Maximum current (50°C/55°C): 27 A/25.5 A, 13.5 A/12.75 A

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage 0.06% + 10 mV
  • Current 0.15% + 36 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 MHz

  • Voltage rms: 300 µV
  • Peak-to-Peak: 4 mV
  • Current rms: 13 mA

Readback Accuracy at 25°C ±5°C (per

  • Voltage 0.07% + 15 mV
  • +Current 0.15% + 40 mA
  • -Current 0.35% + 55 mA