您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

6641A-J04 Special Order Power Supply, 13V, 15.3A

售貨廠商:
產品即將停產: 30 November 2018

基本配套價格 NT$ 12,898

一般配置  

一般配置

6641A DC power supply, 0-8 V, 0-20 A, 160 W. GPIB.

  • 6641A-J04 Voltage increased to 13 V, current reduced to 15.3 A; 199 Watts
  • 6641A-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Output Ratings

  • Output voltage: 13 V
  • Output current (40° C): 15.3 A
  • Maximum current (50° C/55° C): 13.77 A/13 A

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage 0.06% + 8.5 mV
  • Current 0.15% + 21 mA

Ripple & Noise (20 Hz - 20 MHz)

  • Voltage rms: 300 µV
  • Voltage peak-to-peak: 3 mV
  • Current rms: 8 mA

Readback Accuracy at 25°C ±5°C (per

  • Voltage 0.07% + 10 mV
  • +Current 0.15% + 15 mA
  • -Current 0.35% + 40 mA