您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 116,627

一般配置  

一般配置

6641A DC power supply, 0-8 V, 0-20 A, 160 W. GPIB.

  • 6641A-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Output Ratings

  • Output voltage: 0 to 8 V
  • Output current (40° C): 0 to 20 A
  • Maximum current (50° C/55° C): 18 A/17 A

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage 0.06% + 5 mV
  • Current 0.15% + 26 mA

Ripple & Noise (20 Hz - 20 MHz)

  • Voltage rms: 300 µV
  • Voltage peak-to-peak: 3 mV
  • Current rms: 10 mA

Readback Accuracy at 25°C ±5°C (per

  • Voltage 0.07% + 6 mV
  • +Current 0.15% + 18 mA
  • -Current 0.35% + 40 mA

敘述