您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

6575A-J04 Special Order Power Supply, 160V, 13A

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

Output Ratings

  • Output voltage: 160 V
  • Output current: 13 A

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage 0.04% + 160 mV
  • Current 0.1% + 10 mA

Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)

  • Voltage rms: 2.8 mV
  • Peak-to-Peak: 20 mV
  • Current rms: 18 mA

Load Regulation and Line Regulation

  • Voltage 0.002%+ 6 mV
  • Current 0.005%+ 1 mA