您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

6675A-J11 特別訂購電源供應器,150V,15A

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 26,054

一般配置  

一般配置

6675A DC power supply, 0-120 V, 0-18 A, 2160 W. GPIB.

  • 6675A-J11 V (out) increases to 150V, 15A
  • 6675A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

輸出率

  • 輸出電壓:150 V
  • 輸出電流 (40° C):15 A

在 25° ±5°C 時的程式準確度

  • 電壓:0.04% + 150 mV
  • 電流:0.1% + 11 mA

漣波與雜訊 (20 Hz 到20 MHz)

  • 電壓 rms:2.5 mV
  • 峰對峰值:18 mV
  • 電流 rms:12mA

在 25°C ±5°C 時的讀回值準確度 (讀值加上固定值的百分比)

  • 電壓:0.05% + 225 mV
  • + 電流:0.1% + 15 mA

敘述

是德的高效能直流電源供應器,可提供測試最佳化的速度及準確性。單一輸出、2000 W的 GPIB 6671A-6675A,提供快速、低雜訊的輸出;輸出電壓與電流的類比控制;以及可將噪音降至最低的風扇速度控制。是德 2250W、GPIB 的單一輸出 6675A-J11,是極具效率的低雜訊電源供應器,可將測試速度最大化,是設計用來提供絕佳的可靠度、低漣波與雜訊,以及電壓與電流的極準確內建量測。