您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

66101A-J03 Special Order Power Supply 5.7V, 20A

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 9,887

一般配置  

一般配置

66101A DC power module - 8 V, 16 A, 128 W

  • 66101A-J03 Output modified - 5.7V, 20A, 114W
  • 66101A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Output Ratings at 40°C

  • Output voltage: 0 to 5.7 V
  • Output current: 0 to 20 A
  • Maximum power: 114 W

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage 0.03% + 2.5 mV
  • Current 0.03% + 8 mA

Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)

  • Constant Voltage rms: 2 mV
  • Peak-to-Peak: 5 mV
  • Constant Current rms: 10 mA

Readback Accuracy (via GPIB or keyboard display at

  • Voltage 0.02%+ 2 mV
  • Current 0.02%+ 8 mA