您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 54,953

一般配置  

一般配置

N6776A DC Power Module 100V, 3A, 300W

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Output Ratings

  • Voltage: 100 V
  • Current (derated 1% per °C above 40°C): 3 A
  • Power: 300 W

Programming Accuracy (at 23°C ±5°C

  • Voltage: 0.1% +100 mV
  • Current: 0.15% + 30 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 MHz

  • CV peak-to-peak: 45 mV
  • CV rms: 18 mV
  • (PARD) CC rms: 6 mA

Load Effect (Regulation) (for any output load chan

  • Voltage: 45 mV
  • Current: 6 mA

敘述