您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

相關產品與解決方案

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6711C 客製配置的 MPS,600W 

    N6711C 客製配置的 MPS,600W

    • 建構您自己的多路輸出電源供應器,僅佔 1 U 機架空間,提供多達 4 路輸出,每路輸出功率高達 100 W

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6711A Custom Configured MPS, 600W [已停產] 

    N6711A Custom Configured MPS, 600W [已停產]

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6712C 客製配置的 MPS,1200W 

    N6712C 客製配置的 MPS,1200W

    • N6712C 是 1200 W、1U 高的 4 插槽模組化電源系統主機,可容納 1 到 4 個不同 N6700 系列直流電源模組的組合。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6712A Custom Configured MPS, 1200W [已停產] 

    N6712A Custom Configured MPS, 1200W [已停產]

  • N6700 模組化電源系統 

    N6700 模組化電源系統

    小型、彈性和快速電源供應器,適用於研發、設計驗證和 ATE 應用

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C 直流電源分析儀,模組化,600 W,4 個插槽 

    N6705C 直流電源分析儀,模組化,600 W,4 個插槽

  • N6705C 直流電源分析儀可顯著提高對待測裝置提供和量測直流電壓和電流的效率。
  • N6705B DC Power Analyzer N6715C 客製化配置的基礎型直流電源分析儀,600 W,模組化,4 插槽 

    N6715C 客製化配置的基礎型直流電源分析儀,600 W,模組化,4 插槽

    • N6715C 是一款客製的直流電源分析儀系統,在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。每台 N6715C 包括一個 N6705C 主機和 1 至 4 個模組
    • 其中模組可作為 N6715C 的選項訂購