您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

產品最後訂購日期為 2017 年 7 月 31 日。推薦的直接替代品為 N6710C 基本模型客製配置的模組化電源系統。

 

  • 4 插槽主機,最多可容納 600 W 總電源和最多 4 個模組備有超過 30 種直流電源模組可供選擇(模組需單獨訂購)
  • 電壓錶準確度:高達 0.025% + 50 µV,高達 18 位元
  • 電流計精確度:高達 0.025% + 8 nA,高達 18 位元
  • 任意波形產生器功能:頻寬高達 100 kHz,輸出功率高達 500 W
  • 示波器功能:提供高達 200 kHz、512 kpts 與高達 18 位元,進行電壓與電流的數位化
  • 資料記錄器功能:可量測間隔範圍從 20 µs 到 60 s,每個資料記錄最多可儲存 500 M 筆讀值
  • 針對資料記錄、示波器軌跡與儀器設定,提供 4 GB 非揮發性資料儲存容量
     

敘述

Keysight N6710B 是依訂單組裝的 400 W 多路輸出電源供應系統,在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。每台 N6710B 均包括一台 N6700B 主機和 1 到 4 個直流電源模組,這些模組為 N6710B 的訂購選項。

N6700 薄型模組化電源系統,可提供多達 4 路輸出,且僅佔 1 U 機架空間,並與 GPIB、LAN、USB、LXI 等介面相符。總共有 20 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基本型到精密型等不同性能,以及 20 - 300 W 功率範圍的機型。

模組化系統概述