您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 31,711

一般配置  

一般配置

E3641A DC power supply, dual range: 0-35 V/0.8A and 0-60V/0.5A, 30W. GPIB, RS-232

  • E3641A-0EM AC 115V single-phase 3-wire. 115 VAC +/- 11V operation, 47 to 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

額定輸出(0°C 至 40°C)

  • 範圍 1:0 到 35 V / 0.8 A
  • 範圍 2: 0 到 60 V / 0.5 A

程控準確度(25°C ±5°C),±(% 輸出偏移)

  • 電壓:<0.05% + 10 mV (E3646/47/48/49A 的輸出 2 為 <0.1% + 25 mV)
  • 電流:<0.2% + 10 mA

漣波與雜訊 20 Hz 至 20 MHz

  • 常模電壓:<8 mVpp / 1 mVrms
  • 常模電流:<4 mArms
  • 共模電流:<1.5 uArms

讀回準確度(25°C ±5°C),±(% 輸出偏移)

  • 電壓:<0.05% + 5 mV(E3646/47/48/49A 的輸出 2 為 <0.1% + 25 mV)
  • 電流:<0.15% + 5 mA(E3646/47/48/49A 的輸出 2 為 <0.15% + 10 mA)

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 


是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。E3640 系列 30-100 W GPIB 單路輸出及雙路輸出電源供應器外形輕巧,適合作為桌上型和系統級電源供應器使用。它們具有低輸出漣波和雜訊,內建量測功能和基本的程控特性。Keysight E3641A 30W 單路輸出電源供應器可為工作台測試和基本的自動化測試,提供穩定、可靠的電源;它具有 GPIB 和 RS232 介面,對於速度和準確度參數要求適中的測試來說,是組成通用解決方案的理想選擇。

直流功率必須堅如磐石… 穩定地持續運轉 15 年。立即獲得詳細資訊!

市面上已經發現這項產品或相關產品的仿冒品。為確保您購買的是德科技產品具有您預期的品質和效能,請務必直接向是德科技授權經銷商採購。請點擊「如何購買或租賃」按鈕,找到授權經銷合作夥伴。