您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

6626A 精確的系統電源供應器,25W 或 50W,4 輸出

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

輸出率 (每個兩輸出)

  • 低範圍伏特、安培 25W:0 到 7 V,0 到 15 mA
  • 低範圍伏特、安培 50W:0 到16 V,0 到 200 mA
  • 高範圍伏特、安培 25W:0 到50 V,0 到 500 mA
  • 高範圍伏特、安培 50W:0 到 50 V,0 到 1 A 或 0 到 16 V, 0 到 2 A

程式準確度 (每個兩輸出)

  • 電壓 25W:1.5 mV + 0.016% (低),10 mV + 0.016% (高)
  • 電壓 50W:3 mV + 0.016% (低),10 mV + 0.016% (高)
  • 電流 25W:15 µA + 0.04% (低),100 µA + 0.04% (高)
  • 電流 50W:185 ?A + 0.04% (低),500 ?A + 0.04% (高)

漣波與雜訊 (每個兩輸出)

  • 恆電壓 rms:500 µV
  • 峰對峰值:3 mV
  • 恆電流 rms:0.1 mA

讀回值準確度 (每個兩輸出)

  • 電壓 25W:0.016% + 2 mV (低),0.016% + 10 mV (高)
  • 電壓 50W:0.016% + 3.5 mV (低),0.016% + 10 mV (高)
  • +/-電流 25 W:0.03% +15 ?A (低),0.03% +130 ?A (高)
  • +/-電流 50 W:0.04% + 250 ?A (低),0.04% + 550 ?A (高)

敘述

是德高效能直流電源供應器,能提供測試最佳化的速度與準確度。精確多重輸出的 25W – 50W GPIB 6625A、6626A、6628A 與 6629A 提供快速、低雜訊輸出;具備雙範圍、精確的低電流量測;內建量測與進階可程式化功能;以及確保待測裝置安全性的保護功能。是德50W,四輸出 6626A 是一多用途解決方案,能協助在 3U 高封裝中增進系統準確度並減少測試時間。