您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

6623A-J03 特別訂購電源供應器,40W 或 105W,3 輸出

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

輸出率

  • 低範圍伏特、安培:0 到 20 V,0 到 2 A;0 到 20 V,0 到 2 A;0 到 35 V,0 到 3 A
  • 高範圍伏特、安培:0 到 50 V,0 到 0.8 A; 0 到 50 V, 0 到 0.8 A

程式準確度

  • 電壓:50 mV,+ 0.06%;50 mV,+ 0.06%;35 mV,+ 0.06%
  • 電流:20 mA,+ 0.16%;20 mA,+ 0.16%;30 mA,+ 0.16%

漣波與雜訊

  • 恆電壓 rms:500 µV
  • 峰對峰值:3 mV
  • 恆電流 rms:1 mA

讀回值準確度

  • 電壓:50 mV,+ 0.05%;50 mV,+ 0.05%;35 mV,+ 0.05%
  • +電流:4 mA,+ 0.1%;4 mA,+ 0.1%;6 mA,+ 0.1%
  • -電流:8 mA,+ 0.2%;8 mA,+ 0.2%;15 mA,+ 0.2%

敘述

是德高效能直流電源供應器,能提供測試最佳化的速度與準確度。多重輸出 40 W – 105 W GPIB 6621A -6624A 與 6627A 提供雙範圍輸出;具備快速、低雜訊的輸出;內建量測與進階可程式化功能;以及確保待測裝置安全性的保護功能。是德 100W,三輸出 6623A-J03 是一多用途解決方案,能協助在 3U 高封裝中增進系統準確度並減少測試時間。